Energiezuinige Blue e wandmontage-koelaggregaten in de vermogensklassen 500 W tot 2.500 W met standaard geïntegreerde e-Comfortcontroller en elektrische condensaatverdamping (vanaf 1000 W), beschermklasse UL Type 3R/4, 12.
- Bestelnr.:
- SK 3304548
- Uitvoering
- wandmontage
- Product omschrijving
- Energiezuinige Blue e wandmontage-koelaggregaten met standaard geïntegreerde e-Comfortcontroller en elektrische condensaatverdamping. Beschermklasse UL Type 3R/4, 12.
- Voordelen
- Geschikt voor buitenopstellingen
- Blue e technologie
- Koppelbaar met de IoT-interface via Blue e IoT-adapter voor koelaggregaten vanaf 500 W koelvermogen, met e-Comfortcontroller
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Condensor met hydrofobe RiNano-coating
Aansluitgereed (steekbare aansluitklemmenstrook)
Boorsjabloon
Bevestigingsmateriaal
Geïntegreerde elektrische condensaatverdamping - Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511
- Koelvermogen L35 L35/50 Hz: 1,1 kW
Koelvermogen L35 L35/60 Hz: 1,25 kW
Koelvermogen L35 L50/50 Hz: 0,98 kW
Koelvermogen L35 L50/60 Hz: 0,9 kW - Nominale spanning
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Nominale stroom max.
- Bij 50 Hz: 2,2 A
Bij 60 Hz: 2,1 A - Aanloopstroom (max.)
- Bij 50 Hz: 11,5 A
Bij 60 Hz: 12,7 A - Luchtverplaatsing (vrijblazend)
- Extern circuit: 950 m³/h
Intern circuit: 540 m³/h - Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,72
C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,58 - Uitvoering
- wandmontage
- Afmetingen
- Breedte: 405 mm
Hoogte: 1.020 mm
Diepte: 358 mm - Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- Extern circuit IP 34
- Intern circuit IP 56
- Protection category NEMA
- UL Type 3R
- UL Type 4
- UL Type 12
- Koudemiddel/koelmedium
- Koelmedium: R-513A
Aantal: 0,325 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-equivalent (CO₂e): 0,21 t - Temperatuurregeling
- e-Comfortcontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...50 °C
- Bedrijfstemperatuur
- Compressor-koelmodus vanaf een omgevingstemperatuur van +10 °C. Binnen het temperatuurbereik van -20 °C tot +10 °C is alleen de binnenventilator actief.
- Opslagtemperatuurbereik
- -40 °C...70 °C
- Instelbereik
- 20 °C...50 °C
- Nominaal vermogen Pel
- Nominale vermogen L35 L35/50 Hz: 0,64 kW
Nominale vermogen L35 L35/60 Hz: 0,79 kW
Nominale vermogen L35 L50/50 Hz: 0,73 kW
Nominale vermogen L35 L50/60 Hz: 0,9 kW - Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
- 28 bar
- Voorzekering
- Motorbeveiligingsschakelaar: 6,3...10 A
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 61 kg
- Brutogewicht
- 62 kg
- Douanetariefnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177943711
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Product omschrijving
- SK Wandmontage-koelaggregaat Blue e, UL Type 3R/4, koelvermogen 1,10 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, plaatstaal, BxHxD: 405 x 1020 x 358 mm