Voor montage op het dakoppervlak. Koelvermogen 1,87 kW – 4 kW. Beschermklasse standaard IP 55. Bijzonder geschikt voor toepassing in ruwe omgevingen. Flexibele wateraansluitmogelijkheden.
- Bestelnr.:
- SK 3209514
- Uitvoering
- dakmontage
Watervoerende delen RVS (1.4571) - Product omschrijving
- Voor toepassing in ruwe omgevingen en een temperatuurbereik tot +70 °C. De lucht/water-warmtewisselaar wordt met behulp van flexibele wateraansluitmogelijkheden op het dak van een kast gemonteerd.
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Aansluitgereed (steekbare aansluitklemmenstrook)
Boorsjabloon
Afdichting
Bevestigingsmateriaal - Totaal koelvermogen
- L 35 W 10 bij 400 l/h: 1,88 kW
- Nominale spanning
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nominaal vermogen Pel
- Bij 50 Hz: 98 W
Bij 60 Hz: 115 W - Nominale stroom max.
- Bij 50 Hz: 0,85 A
Bij 60 Hz: 0,95 A - Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
- 1: 10 bar
- Aansluiting (elektrisch)
- Steekbare aansluitklemmenstrook
- Inschakelduur
- 100 %
- Koelmedium
- Water (specificatie zie onze website)
- Waterintredetemperatuur
- 1 °C...30 °C
- Wateraansluitingen
- ½" slangtule
- G ⅜" buitenschroefdraad
- Temperatuurregeling
- e-Comfortcontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 1 °C...70 °C
- Afmetingen
- Breedte: 597 mm
Hoogte: 417 mm
Diepte: 475 mm - Opmerking
- Levertijd op aanvraag
- Beschermklasse
- IP 65 op aanvraag mogelijk
- Voorzekering
- Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 4 A
- Instelbereik
- 20 °C...55 °C
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 55
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 32,25 kg
- Brutogewicht
- 34,5 kg
- Douanetariefnummer
- 84158300
- EAN
- 4028177429918
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Product omschrijving
- SK lucht/water-warmtewisselaar, dakmontage, 1,875 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, comfortregeling, watervoerende delen: V4A, BHD: 597 x 417 x 475 mm
- Toelichtingen
- Verklaring van conformiteit
- Documentatie
- Handleiding
- Meer informatie
- Safety instructions