Lucht-water-warmtewisselaars dakmontage

Bestelnr.: SK 3210514

Voor montage op het dakoppervlak. Koelvermogen 1,87 kW – 4 kW. Beschermklasse standaard IP 55. Bijzonder geschikt voor toepassing in ruwe omgevingen. Flexibele wateraansluitmogelijkheden.

Bestelnr.:
SK 3210514
Uitvoering
Watervoerende delen RVS (1.4571)
Product omschrijving
Voor toepassing in ruwe omgevingen en een temperatuurbereik tot +70 °C. De lucht/water-warmtewisselaar wordt met behulp van flexibele wateraansluitmogelijkheden op het dak van een kast gemonteerd.
Kleur
RAL 7035
Levering
Aansluitgereed (steekbare aansluitklemmenstrook)
Boorsjabloon
Afdichting
Bevestigingsmateriaal
Totaal koelvermogen
L 35 W 10 bij 400 l/h: 3 kW
Nominale spanning
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominaal vermogen Pel
Bij 50 Hz: 102 W
Bij 60 Hz: 125 W
Nominale stroom max.
Bij 50 Hz: 0,9 A
Bij 60 Hz: 1 A
Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
1 ‐ 10 bar
Aansluiting (elektrisch)
Steekbare aansluitklemmenstrook
Inschakelduur
100 %
Koelmedium
Water (specificatie zie onze website)
Waterintredetemperatuur
1 °C...30 °C
Wateraansluitingen
½" slangtule
G ⅜" buitenschroefdraad
Temperatuurregeling
e-Comfortcontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
Bedrijfstemperatuurbereik
1 °C...70 °C
Afmetingen
Breedte: 597 mm
Hoogte: 417 mm
Diepte: 475 mm
Opmerking
Levertijd op aanvraag
Beschermklasse
IP 65 op aanvraag mogelijk
Voorzekering
Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 4 A
Instelbereik
20 °C...55 °C
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 55
Leveringseenheid
1 st.
Douanetariefnummer
84158300
EAN
4028177430037
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Product omschrijving
SK lucht/water-warmtewisselaar, dakmontage, 3,0 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, comfortregeling, watervoerende delen: V4A, BHD: 597 x 417 x 475 mm
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Meer informatie
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens