- Bestelnr.:
- SK 3373514
- Uitvoering
- wandmontage
Watervoerende delen RVS (1.4571)
- Product omschrijving
- Voor toepassing in ruwe omgevingen en een temperatuurbereik tot +70 °C. Comfortabele montagemogelijkheden en flexibele wateraansluitmogelijkheden. Aanbouw of volledige inbouw mogelijk.
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Aansluitgereed
Boorsjabloon
Afdichtings- en bevestigingsmateriaal
- Totaal koelvermogen
- L 35 W 10 bij 400 l/h: 2 kW
- Nominale spanning
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 110 V (DC)
- Nominaal vermogen Pel
- Bij 50 Hz: 110 W
Bij 60 Hz: 140 W
- Nominale stroom max.
- Bij 50 Hz: 0,75 A
Bij 60 Hz: 0,85 A
- Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
- 1 ‐ 10 bar
- Inschakelduur
- 100 %
- Koelmedium
- Water (specificatie zie onze website)
- Waterintredetemperatuur
- 1 °C...30 °C
- Wateraansluitingen
- ½" slangtule
- G ⅜" buitenschroefdraad
- Temperatuurregeling
- e-Comfortcontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 1 °C...70 °C
- Opmerking
- Geïntegreerde terugslagklep bij uitvoering met e-Comfortcontroller
- Afmetingen
- Breedte: 400 mm
Hoogte: 950 mm
Diepte: 145 mm
- Opmerking
- Levertijd op aanvraag
- Instelbereik
- 20 °C...55 °C
- Voorzekering
- Trafobeveiligingsschakelaar: 3,5...5 A
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 1
- UL Type 3R
- UL Type 12
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Douanetariefnummer
- 84158300
- EAN
- 4028177496033
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Product omschrijving
-
SK lucht/water-warmtewisselaar, wandmontage, 2 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, comfortregeling, watervoerende delen: V4A BHD: 400 x 950 x 145 mm