IT-infrastructuur

IT-Cooling

De klimaatconcepten van Rittal omvatten het gehele spectrum aan koeling: van een vrijstaand rack tot een complete computerruimte. Daarbij staan veiligheid en efficiëntie op de voorgrond.

IT-Cooling

Direct Liquid Cooling

Super‑efficiënte koeling voor AI‑ en HPC‑toepassingen: Directe vloeistofkoelingsoplossingen creëren een nieuwe dimensie in warmteafvoer, rechtstreeks op chipniveau.

IT-Cooling

LCP Rear Door CW

De LCP Rear Door CW is een perfecte oplossing om efficiënt warmte uit IT-racks af te voeren. Door het modulaire concept, bestaande uit een passief moduul, actief moduul en een watermoduul, kan de warmte via het medium water direct vanaf het rack...

IT-Cooling

Liquid Cooling Package

LCP CW: Via lucht/water-warmtewisselaars worden zeer grote hoeveelheden warmte uit de IT-racks afgevoerd. LCP DX: Ideaal voor koeling van kleine en middelgrote IT-toepassingen.

IT-Cooling

Liquid Cooling Units

Efficiënte koeling van VX IT-racks en Micro Data Center zonder ruimteverlies. Optimale ondersteuning van IT-gerichte „front-to-back“-luchtgeleiding. Hoge bedrijfszekerheid door de beschikbaarheid van single en redundante uitvoeringen.

IT-Cooling

Small Cooling Units

Actieve en passieve componenten voor de beluchting van afzonderlijke IT-racks.

IT-Cooling

IT-ruimtekoeling

Betrouwbare en energie-efficiënte ruimtekoeling voor computerruimten, met een maximum aan precisie en bedrijfszekerheid. Koelinstallaties CyberAir 3PRO CW, CyberAir 3PRO DX en CyberAir Mini CW uit het productassortiment van Stulz.

IT-Cooling

IT-chillers

Betrouwbare koeling voor IT-applicaties, zoals bijv. LCP of lucht/water-warmtewisselaars, of voor projectspecifieke wensen.

IT-Cooling

Toebehoren voor IT-Cooling

Geschikte toebehoren voor Blue e+ koelaggregaten, LCP CW- en LCP DX-toepassingen.

IT-Cooling

Cube-systeem

Deur- en afdekelementen scheiden de warme en koude lucht in de computerruimte. Dat vergroot de efficiency van de airconditioning. Deze kan als hot- of cold cube afschotting worden gebruikt.

IT-Cooling

Dakmontage-koelaggregaat Blue e+ IT

Door het gebruik van de Blue e+ technologie is de bundel optimaal afgestemd op de eisen die aan een energiezuinige koeling van IT-racks worden gesteld. In combinatie met de interfaces van de IoT-interface vindt er communicatie plaats met diverse...

IT-Cooling

Wandmontage-koelaggregaat Blue e+ IT

Door het gebruik van de Blue e+ technologie is de bundel optimaal afgestemd op de eisen die aan een energiezuinige koeling van IT-racks worden gesteld. In combinatie met de interfaces van de IoT-interface vindt er communicatie plaats met diverse...

IT-Cooling

Dakmontage-koelaggregaten voor het koelen van IT-apparatuur

Actieve koeling van individuele kasten voor vermogensverliezen tot 3 kW. Unit is voorzien van een inblaasregeling.