IT-Cooling

Liquid Cooling Packages

LCP CW: Via lucht/water-warmtewisselaars worden zeer grote hoeveelheden warmte uit de IT-racks afgevoerd. LCP DX: Ideaal voor koeling van kleine en middelgrote IT-toepassingen.

Liquid Cooling Packages

Liquid Cooling Package LCP Rack DX, LCP Rack DX/FC

Koeling op rackbasis voor een tot twee IT-racks. Continue aanpassing van het koelvermogen door gebruik van een vermogensgeregelde compressor in de LCP Rack DX (verdamper). Voor de werking van het apparaat is een externe condensor vereist.

Liquid Cooling Packages

Liquid Cooling Package LCP Inline DX, LCP Inline DX/FC

Ideaal voor de koeling van kleine en middelgrote IT-toepassingen.

Liquid Cooling Packages

Liquid Cooling Package LCP Rack CW, LCP Rack CWG

Koeling via hoogvermogen compactregister. De LCP zuigt de lucht via de zijkanten aan de achterzijde van het serverrack af en blaast de gekoelde lucht via de zijkanten weer naar het voorste deel van het serverrack.

Liquid Cooling Packages

Liquid Cooling Package LCP Inline CW, LCP Inline CWG

Klimatisering voor de opstelling in een rij behuizingen. De warme lucht wordt aan de achterzijde van de apparatuur aangezogen, gekoeld en naar voren in de Cold Cube geblazen.

Liquid Cooling Packages

Liquid Cooling Package LCP Rack CW/CWG

Koeling via krachtige compacte registers. De LCP zuigt de lucht via de zijkanten aan de achterzijde van het serverrack af en blaast de gekoelde lucht via de zijkanten weer naar het voorste deel van het serverrack.

Liquid Cooling Packages

Liquid Cooling Package LCP Inline CW/CWG

Rijenklimatisering voor opstelling in een rij racks. De warme lucht wordt aan de achterzijde van de apparaten aangezogen, gekoeld en naar voren in de koude gang geblazen.

Liquid Cooling Packages

Coolant Distribution Unit CDU In-Rack

The CDU In-Rack is a liquid-to-liquid coolant distribution unit designed for installation in an Orv3 OCP rack. Pump redundancy and smart control guarantee maximum availability.

Liquid Cooling Packages

Passief moduul voor LCP Rear Door CW

Het passieve moduul is een lucht/water-warmtewisselaar in een behuizing voor directe montage op VX IT- of TS IT-racks, in plaats van een deur aan de achterzijde. De vlakke bouwwijze en een deuropeningshoek van 180° maken toegang aan de achterzijde...

Liquid Cooling Packages

Actief moduul voor LCP Rear Door CW

Actief moduul ter ondersteuning van de luchtgeleiding via het passieve moduul. Eenvoudige montage naderhand door het ingangen in de onderhoudsdeur. Regeling aan de hand van de temperatuur in de ruimte of optioneel aan de hand van het drukverschil....

Liquid Cooling Packages

Watermoduul voor LCP Rear Door CW

Watermoduul voor individuele vermogensregeling resp. voor berekening van het koelvermogen van een LCP Rear Door CW. Alleen in combinatie met een actief moduul te gebruiken. De montage kan naar keuze onder een verhoogde vloer of boven het rack plaatsvinden.

Liquid Cooling Packages

Coolant Distribution Unit CDU In-Row

The CDU In-Row is a liquid-to-liquid coolant distribution unit installed in an OCP rack (ORv3). Its unique modular configuration is designed for maximum scalability and maintenance-friendliness. Redundancies and smart control guarantee maximum...