Liquid Cooling Package LCP Rack CW, LCP Rack CWG

Artikelnummer: SK 3312.250

Koeling via hoogvermogen compactregister. De LCP zuigt de lucht via de zijkanten aan de achterzijde van het serverrack af en blaast de gekoelde lucht via de zijkanten weer naar het voorste deel van het serverrack.

Artikelnummer:
SK 3312.250
Voordelen
Maximale energiebesparing door EC-ventilatortechniek en IT-gerichte regeling
Gering drukverlies aan de luchtzijde en daardoor minimaal opgenomen vermogen van de ventilator
Regeling van de gewenste serverintredeluchttemperatuur
Standaard redundante temperatuursensor aan beiden luchtzijden geïntegreerd
Optimale aanpassingsmogelijkheden door dynamische, continue regeling van de koudwater-volumestroom
Door gebruik te maken van de hoge wateraanvoertemperatuur neemt het aandeel aan indirecte vrije koeling toe waardoor de bedrijfskosten worden verlaagd
Gericht koelvermogen door modulaire ventilatoreenheden
Ventilatormodulen als n+1 redundantie configureerbaar
Standaard 3-fase aansluiting voor elektrische redundantie
De scheiding tussen koeling en behuizing voorkomt het binnendringen van water bij het serverrack
Een basisoppervlak van max. 0,36 m² voor alle koelvermogens
Verbeterde warmteterugwinning door hoge waterterugvoertemperaturen bij toepassing van LCP CW glycol-varianten
Aan de voor- en achterzijde optimaal toegankelijk voor onderhoud en service
Vervangen van de ventilatormodulen zonder gereedschap
Mogelijkheden
De LCP zuigt de lucht via de zijkanten aan de achterzijde van het serverrack af, koelt deze via krachtige compacte registers en blaast de gekoelde lucht via de zijkanten weer naar het voorste deel van het serverrack
Materiaal
Plaatstaal, gelakt
Kleur
RAL 7035
Opties
Volledig geïntegreerd branddetectie- en blussysteem
Automatisch openen van de serverrackdeuren
Directe aansluiting van extra CMC III-sensoren mogelijk
Racks in hoogte 2200 mm
Uitvoering
Rackkoeling
Monitoring
Bewaking van alle systeemrelevante parameters, zoals serverintredelucht-/-uittredeluchttemperatuur, wateraanvoer-/-retourtemperatuur, waterdoorstroming, koelvermogen, ventilatortoerental en lekkage
Directe aansluiting van de LCP met behulp van SNMP via Ethernet
Integratie in RiZone
Totaal koelvermogen/aantal ventilatormodulen
30 kW/4
32 kW/5
35 kW/6
Luchtverplaatsing (vrijblazend)
Bij 50 Hz: 4.800 m³/h
Aantal ventilatormodulen in leveringstoestand
4
Afmetingen
Breedte: 300 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 1.200 mm
Geschikt voor behuizingstype
TS IT
Inbouw in een rij behuizingen
Gelijkliggend
Nominale spanning
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Max. koelvermogen
35 kW
Aansluiting (elektrisch)
Aansluitconnector
Inschakelduur
100 %
EC-ventilator
Ja
Ventilatoren tijdens bedrijf te vervangen
Ja
Temperatuurregeling
Traploze ventilatorregeling
2-weg regelkogelafsluiter
Wateraansluitingen
DN 40 (G 1½" buitenschroefdraad)
Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
10 bar
Waterintredetemperatuur
15 °C
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 20
Optimized condensate management even at low water flow temperatures
Ja
Opties
Volledig geïntegreerd branddetectie- en blussysteem
Automatisch openen van de serverrackdeuren
Directe aansluiting van extra CMC III-sensoren mogelijk
Racks in hoogte 2200 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
242,5 kg
Brutogewicht
252,5 kg
Douanetariefnummer
84186900
EAN
4028177811638
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Product omschrijving
SK LCP Rack R15 CW/Glycol, 35 kW, RAL 7035, WHD: 300x2000x1200 mm, With droplet separator
Certificaten
EAC
Documentatie
Handleiding