Liquid Cooling Package LCP Hybrid CW

Bestelnr.: SK 3311710

Hoogvermogen lucht/water-warmtewisselaar met groot oppervlak. Gevormd als achterdeur van de serverbehuizing, zorgt ervoor, dat de warme afvoerlucht van de server weer tot aanvoerluchtniveau wordt afgekoeld.

Bestelnr.:
SK 3311710
Voordelen
Wordt aan de achterzijde van het serverrack gemonteerd en voorkomt hiermee, dat de thermische belasting van het serverrack door de omgevingsluchttechnische installatie moet worden afgevoerd
Evenwichtige warmteverdeling in de warmtewisselaar door de heatpipe. Hierdoor heeft de warmtewisselaar altijd een evenwichtige warmtebelasting.
Een deuropeningshoek van 135° maakt toegang aan de achterzijde van het serverrack mogelijk en vereenvoudigt de montage en configuratie in het rack
Optimale energiebesparing, omdat er geen enkele vorm van opgenomen vermogen is
Toepassingsgebieden
Lucht-water-warmtewisselaar voor het tijdens bedrijf ombouwen van TS IT-racks.
Mogelijkheden
Dit zelfstandig functionerende apparaat vervangt de achterdeur
De afgevoerde lucht wordt tot de ruimtetemperatuur gekoeld. De door het water opgenomen warmte wordt naar de externe koudwatervoorziening getransporteerd en daar weer tot op de benodigde aanvoertemperatuur gekoeld.
De warmtewisselaar gebruikt de luchtstroom van de IT-apparatuur en vereist geen aanvullende ventilatoren voor het koelen
Zeer laag drukverlies aan water- en luchtzijde, toch zeer compacte constructie
Wateraansluiting uitsluitend van onderzijde
Kleur
RAL 7035
Uitvoering
Rackkoeling
Opmerking
De luchthoeveelheid (verwarmde af te voeren lucht) van de in de kast gemonteerde actieve 19"-componenten dient voldoende groot te zijn om het drukverlies van de geperforeerde achterdeur warmtewisselaar te overwinnen
Het nuttig koelvermogen is gebaseerd op een uittredetemperatuur van 24 °C
Afmetingen
Breedte: 600 mm
Hoogte: 2.200 mm
Diepte: 105 mm
Max. koelvermogen
10 kW
Bruikbare hoogte
47 HE
Koelmedium
Water (specificatie zie onze website)
Nominale volumestroom - luchthoeveelheid
2.700 m³/h
Wateraansluitingen
DN 25 (G 1" buitenschroefdraad)
Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
6 bar
Waterintredetemperatuur
15 °C
Leveringseenheid
1 st.
Brutogewicht
78 kg
EAN
4028177717022
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Product omschrijving
SK LCP Hybrid CW, WHD: 600x2200x105 mm, 10 kW
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding