Inbouw naderhand boven in alle netwerkbehuizingen TS 8. Het achterste gedeelte blijft vrij voor kabelinvoer. 2 ventilatoren standaard. Uitbreiding naar max. 4/6 ventilatoren.
Voor het aansluiten van gesloten racks op een ventilatiesysteem. De onderverdeelde aansluiting is geschikt voor gangbare buisdiameters van 150 mm en 200 mm en zorgt door een doeltreffende luchtuitwisseling in het rack voor een effectieve koeling.
Voor actieve beluchting. Als optie kunnen in de unit extra ventilatoren worden geplaatst. Eenvoudige aansluittechniek en energie-efficiënte toerentalregeling.