- Bestelnr.:
- SK 3164115
- Voordelen
- Eenvoudige montage, het aanbrengen van montage-uitsparingen vervalt volledig bij uitvoering met dakplaat
- Aansluitgereed
- Materiaal
- Plaatstaal, gelakt
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Dakventilatoren
Incl. bevestigingsmateriaal
- Nominale spanning
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 110 V (DC)
- Nominale stroom max.
- Bij 50 Hz: 0,6 A
Bij 60 Hz: 0,7 A
- Afmetingen
- Breedte: 511 mm
Hoogte: 227 mm
Diepte: 511 mm
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- Intern circuit IP 54
- Opmerking
- Verlaging van de aangegeven luchtverplaatsing naar 800 m³/h bij 40 Pa tegendruk door toepassing van twee sokkelplinten met ventilatieopeningen
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 20 °C...55 °C
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 18,445 kg
- Brutogewicht
- 19,416 kg
- Douanetariefnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177309500
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Product omschrijving
-
SK Dakventilator tbv TS/TS IT, voor kantooromgeving, 40dB, luchverplaatsing 1500 m³/h, 115V, 511x227x511mm BxHxD