Inbouw naderhand boven in alle netwerkbehuizingen TS 8. Het achterste gedeelte blijft vrij voor kabelinvoer. 2 ventilatoren standaard. Uitbreiding naar max. 4/6 ventilatoren.
- Bestelnr.:
- DK 7986035
- Product omschrijving
- Voor het naderhand monteren in bestaande DK-TS toepassingen. De dakplaat wordt aan de voorzijde van de kast gemonteerd, het achterste gedeelte blijft vrij voor kabelinvoer. Een elastisch klemprofiel voor het optioneel afdichten van de achterzijde wordt meegeleverd.
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Dakplaat met uitsparingen voor ventilatoren incl. 2 ventilatoren en extra uitsparingen voor andere ventilatoren
1 thermostaat
Elastisch klemprofiel
Thermostaat en ventilatoren compleet bedraad met aansluitkabel (3,5 m) - Luchtverplaatsing per ventilator (vrijblazend)
- 160/180
- Nominale spanning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Luchtverplaatsing van de ventilatoren (vrijblazend)
- 1514
- Inbouwmogelijkheden
- In een gesloten dakplaat, verhoogd met 20 of 50 mm afstandsbouten
- In een dakplaat voor kabelinvoer, verhoogd met 20 of 50 mm afstandsbouten
- In een geventileerde dakplaat voor kabelinvoer
- Montage-instructie
- Voor de zijdelingse compartimentering en een gerichte luchtgeleiding bij koppeling is het elastische klemprofiel 2573.000 nodig
- Opmerking
- Niet geschikt voor kraantransport
- In combinatie met een groot zwenkraam of een dakplaat voor kabelinvoer aan de achterzijde kan de dakplaat met uitsparingen voor ventilatoren als volgt worden gekozen: Dakplaat met uitsparingen voor ventilatoren = kastdiepte - 200 mm
- Kan niet in combinatie met een 19"-montageframe worden toegepast
- De luchtdoorvoer kan met de ventilatoruitbreidingsset 7980.000 worden verhoogd.
- Het vermelde geluidsdrukniveau heeft betrekking op de eerste ventilator
- Geluidsdrukniveau per ventilator
- 37 dB(A)
- Geschikt voor
- Breedte: 800 mm
Diepte: 600 mm - Bedrijfstemperatuurbereik
- 5 °C...55 °C
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 4,791 kg
- Brutogewicht
- 5,043 kg
- Douanetariefnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177168947
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Product omschrijving
- DK Ventilatoreenheid inclusief thermostaat, voor behuizing 800x600 mm BxD, met 2 ventilatoren (max. 6), 230V