- Bestelnr.:
- SK 5503025
- Uitvoering
- Zonder dakplaat
- Product omschrijving
- Voor actieve beluchting. Als optie kunnen in de unit extra ventilatoren worden geplaatst.
- Voordelen
- Eenvoudige aansluittechniek met IEC-connector C13
- Energie-efficiënte toerentalregeling met vooringestelde karakteristiek
- Internationale toelatingen en ondersteuning van meerdere spanningen voor een wereldwijde toepassing
- Materiaal
- Plaatstaal, gelakt
- Kleur
- RAL 9005
- Levering
- 1 ventilatoreenheid
2 ventilatoren
Aansluitgereed
Incl. bevestigingsmateriaal
Installatie- en korte bedieningshandleiding
- Luchtverplaatsing (in bedrijf)
- 280 m³/h
- Nominale spanning
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nominale stroom max.
- Bij 50 Hz: 0,7 A
Bij 60 Hz: 0,69 A
- Afmetingen
- Breedte: 550 mm
Hoogte: 42 mm
Diepte: 340 mm
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 20
- Toerental
- 100 %
- Voorzekering
- Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 10 A
- Inbouwmogelijkheden
- In een VX IT met B x D (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
- In een TS IT met B x D (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
- Opmerking
- Verlaging van de aangegeven luchtverplaatsing naar 280 m³/h bij 25 Pa tegendruk
- Geluidsniveau (in bedrijf)
- 46 dB(A)
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX IT
TS IT
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 5 °C...55 °C
- Nominaal vermogen
- 42,5 W
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 3,62 kg
- Brutogewicht
- 3,62 kg
- Douanetariefnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177966239
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Product omschrijving
-
SK Fan module 100-240 V, 50-60 Hz, speed-controlled, (2 fans, max. 6 fans) 280 m³/h, for VX IT, WxHxD: 550x42x340 mm, RAL 9005