Plaatstalen deur voor wandmontage-koelaggregaat Blue e+ IT

Bestelnr.: SK 3312811

Voor montage van het wandmontage-koelaggregaat. De uitsparing in de deur is zodanig aangebracht dat het wandmontage-koelaggregaat in het midden van de deur is gepositioneerd.

Bestelnr.:
SK 3312811
Product omschrijving
Voor montage van het wandmontage-koelaggregaat. De uitsparing in de deur is zodanig aangebracht dat het wandmontage-koelaggregaat in het midden van de deur is gepositioneerd.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Gelakt
Kleur
RAL 7035
Levering
Plaatstalen deur achter
Comforthandgreep voor halve profielcilinder met veiligheidssluiting 3524 E
Incl. bevestigingsmateriaal (met sluitdelen, zonder scharnieren)
Geschikt voor bestelnr.
3312.810
3186.x3x
3187.x3x
3188.x4x
3189.x4x
Afmetingen
Breedte: 600 mm
Hoogte: 2.000 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: TS IT
Leveringseenheid
1 st.
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Product omschrijving
SK IT sheet metal door, for wall cooling unit 3312810, With mounting cutout for wall cooling unit 3312810, WD: 600x2000 mm, RAL 7035
Databladen
Technisch systeemhandboek