Ventilatormoduul voor LCP Rack/Inline CW

Bestelnr.: SK 3311010

Verhoging van het koelvermogen. Aanvullend kan een redundantie worden behaald of het energieverbruik worden verlaagd.

Bestelnr.:
SK 3311010
Product omschrijving
Om het koelvermogen te verhogen kunnen naderhand afzonderlijke ventilatormodulen in de LCP's worden ingebouwd. De bijkomende integratie verhoogt de beschikbaarheid en verlaagt het energieverbruik van de LCP.
Voordelen
Tijdens bedrijf aan te sluiten
Vervangen van de ventilatormodulen zonder gereedschap
Mogelijkheden
Door de inbouw van ventilatormodulen in een LCP wordt de luchtverplaatsing en daarmee het koelvermogen van de betreffende variant verhoogd. Bij voldoende koelvermogen kunnen de ventilatormodulen worden uitgebreid voor het creëren van redundantie. Door het naderhand ombouwen van ventilatoren tot boven de benodigde luchtvolumestroom kan het energieverbruik worden verminderd, omdat de ventilatoren dan met een lager toerental draaien. Ook wordt het geluidsniveau van het apparaat aanzienlijk gereduceerd.
Levering
1 ventilatoreenheid
EC-ventilator
Aansluitgereed
Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking
De LCP SK 3311.130/.230/.530 (max. 30 kW) wordt standaard geleverd met een ventilatormoduul.
Om het max. koelvermogen van 30 kW te bereiken, dient de klant/servicetechnicus twee extra ventilatormodulen in te bouwen.
De LCP SK 3311.260/.560 (max. 55 kW) wordt standaard geleverd met vier ventilatormodulen.
Om het max. koelvermogen van 55 kW te bereiken, dient de klant/servicetechnicus twee extra ventilatormodulen in te bouwen.
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
8,078 kg
Brutogewicht
8,503 kg
Douanetariefnummer
84145915
EAN
4028177661882
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit