Dit artikel is niet meer leverbaar per: 29 sep 2021
Scheidingsschakelaarkap voor VX
Bestelnr.: VX 8952000
Incl. hoofddeurvergrendeling voor de veiligheidsvergrendeling van kasten en kastcombinaties volgens UL-voorschrift. Getest in combinatie met bedieningshendel (handvat) voor hoofdschakelaars van Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton, Siemens.
- Bestelnr.:
- VX 8952000
- Product omschrijving
- Incl. hoofddeurvergrendeling voor de veiligheidsvergrendeling van kasten en kastcombinaties volgens UL-voorschrift. Getest in combinatie met bedieningshendel (handvat) voor hoofdschakelaars van Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton, Siemens.
- Voordelen
- Voldoet aan de eisen van UL 508 A
- In combinatie met het bedieningsmechanisme, de nevendeurvergrendeling en sluitstangen geldt dit ook voor gekoppelde kastsystemen
- Naar keuze aan de linker- of rechterzijde van de kast te monteren. Daardoor kunnen alle standaard aanbouwkasten met één deur met deze kap worden uitgebouwd tot een scheidingsschakelaarkast. Alle inbouwvlakken van de kast blijven behouden.
- In combinatie met het te integreren montageplaat-tussenstuk, kan het montageoppervlak van de hoofdkast ca. 14 % worden vergroot.
- Twee uitsparingen voor bedieningshendel aan de voorzijde voor inbouw op verschillende hoogten
- Toepassingsgebieden
- Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 en 140 U-K-FCX04
- Square D: 9422 A1
- General Electric: TDA type 1 en 2
- Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA voor type 4x
- Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA voor type 12
- Siemens: bedieningsmechanisme met bowdenkabel - bouwsets
- 3VA9137-0CK12 voor 3VA51 tot 125 A, aanduiding kunststof, NEMA 1, 12, 3R, zwart = UIT, rood = AAN
- 3VA9137-0CK72 voor 3VA51 tot 125 A, aanduiding staal met epoxy-coating, NEMA 1, 12, 3R, zwart = UIT, rood = AAN
- 3VA9277-0CK12 voor 3VA52/62 tot 250 A, aanduiding kunststof, NEMA 1, 12, 3R, zwart = UIT, rood = AAN
- 3VA9277-0CK72 voor 3VA52/62 tot 250 A, aanduiding staal met epoxy-coating, NEMA 1, 12, 3R, zwart = UIT, rood = AAN
- 3VA9477-0CK12 voor 3VA53/54/63/64 tot 600 A, aanduiding kunststof, NEMA 1, 12, 3R, zwart = UIT, rood = AAN
- 3VA9477-0CK72 voor 3VA53/54/63/64 tot 600 A, aanduiding staal met epoxy-coating, NEMA 1, 12, 3R, zwart = UIT, rood = AAN
- Siemens: in diepte verstelbaar bedieningsmechanisme – complete bouwsets
- 3VA9138-0DK72, 3VA9138-0DK82, 3VA9138-0DK84
- 3VA9278-0DK72, 3VA9278-0DK82, 3VA9278-0DK84
- 3VA9478-0DK72, 3VA9478-0DK82, 3VA9478-0DK84
- Materiaal
- Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
- Levering
- Incl. hoofddeurvergrendeling, afdekplaat en bevestigingsmateriaal.
- Afmetingen
- Breedte: 103 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 500 mm - Opmerking
- Montage van de kap uitsluitend bij behuizingen met één deur en deurverstevigingsprofielen
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 55 in combinatie met kasten van de serie VX
- Protection category NEMA
- NEMA 12 (in combinatie met kasten van de serie VX)
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 17 kg
- Brutogewicht
- 19 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177944732
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
- VX Scheidingschakelaarkap 2000x500 RVS
- Toelatingen
- UL + C-UL (listed)
- Documentatie
- Handleiding
- Databladen
- Technische gegevens