Voor inductieve stroommeting.
- Bestelnr.:
- SV 9677860
- Product omschrijving
- Compact ontwerp zonder wijziging van de inbouwdiepte dankzij mechanische integratie in de opbouwcomponenten (185 mm hartafstand). Dit maakt een ruimtebesparende opbouw mogelijk.
- Materiaal
- Polyamide
- Voor bouwgrootte
- 1 - 3
- Geschikt voor bestelnr.
- 9677.100
- 9677.110
- 9677.115
- 9677.200
- 9677.210
- 9677.215
- 9677.300
- 9677.310
- 9677.315
- 9677.340
- Nominaal vermogen
- 2,5 VA
- Aansluiting (elektrisch)
- ronde ader 2,5 mm² (lengte 1,5 m)
- Insuslation material (class)
- B
- Primary current
- 250 A
- Accuracy Class
- 1
- Test specification
- IEC 60 044-1
- EN 60715
- VDE 0414
- DIN 42 600-2
- Aansluiting van ronde aders
- 2,5 ‐ 4 mm²
- Nominale frequentie
- 50 ‐ 60 Hz
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,28 kg
- Brutogewicht
- 0,31 kg
- Douanetariefnummer
- 85043129
- EAN
- 4028177705258
- ETIM 9
- EC002048
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Product omschrijving
- SV Stroomtransformator 250/5A (185mm), klasse 1, 50-60Hz, isolatiespanning 3kV
- Documentatie
- Safety instructions