Voor inbouw van de railsteunen.
- Bestelnr.:
- SV 9640080
- Uitvoering
- voor bevestiging in het dak-/bodembereik
- Toepassingsgebieden
- Voor de inbouw van railsteunen
- Materiaal
- Roestvaststaal
- Aantal polen
- 100 mm
- Geschikt voor railkoper
- Maxi-PLS 1600
- Maxi-PLS 2000
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS 8
Diepte: = 600 mm - Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 1,6 kg
- Brutogewicht
- 1,84 kg
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177368019
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- SV Maxi-PLS systeembevestiging, hartafstand 100 mm, voor TS8 600 mm diep, 1600/2000A, bodem/dak bereik
- Toelatingen
- UL + C-UL (listed)