Systeembevestiging voor Flat-PLS

Bestelnr.: SV 9674104

Voor inbouw van de railsteunen.

Bestelnr.:
SV 9674104
Toepassingsgebieden
Voor de inbouw van railsteunen
Materiaal
Roestvaststaal
Aantal polen
1-polig
Geschikt voor railsysteem
Flat-PLS 100
Geschikt voor
Behuizingstype: TS 8
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
0,91 kg
Brutogewicht
0,96 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177606371
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Flat-PLS100 systeembevestiging, maximaal 5500A, bodem/dak bereik, staal, 1-polig, RVS