Voor inbouw van de railsteunen.
- Bestelnr.:
- SV 9674154
- Uitvoering
- voor inbouw in het midden van het achterste bereik (185 mm)
- Toepassingsgebieden
- Voor de inbouw van railsteunen
- Materiaal
- Roestvaststaal
- Aantal polen
- 3-polig
185 mm - Geschikt voor railsysteem
- Flat-PLS 100
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS 8
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 2,698 kg
- Brutogewicht
- 2,897 kg
- Douanetariefnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177626546
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- SV Flat-PLS100 systeembevestiging, maximaal 5500A, achterste bereik, staal, 3/4-polig, RVS, hartmaat 185 mm
- Toelatingen
- CSA + CSAus