- Bestelnr.:
- VX 8100740
- Product omschrijving
- Voor een gevarieerde en individuele interieuropbouw van het kastframe op het binnenste montageniveau. Montage vlakliggend met het kastframe. Dankzij de extra montagebeugels ook te gebruiken bij een reeds geïnstalleerde montageplaat en voorbereid voor individueel afkorten.
- Voordelen
- Systeemboring aan alle vier de zijden
- Aan de boven- en onderzijde met boring voor kooimoer, voor de bevestiging van eigen componenten met metrische schroeven
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- 2 montagechassis
4 montagesteunen
Incl. bevestigingsmateriaal
- Inbouwmogelijkheden
- In VX op het binnenste montageniveau aan het kastprofiel VX
- In VX SE aan het verticale kastprofiel in combinatie met adapterrail VX
- Tussen twee onder elkaar geplaatste chassis op het binnenste montageniveau
- null
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
VX SE
Breedte/diepte: 400 mm
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 1 kg
- Brutogewicht
- 1,006 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177924505
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
-
VX Systeemschassis 23x64 mm, voor kastbreedte/-diepte 400 mm, roestvaststaal