Systeemchassis 23 x 64 mm voor VX, VX IT, VX SE, AX kunststof

Bestelnr.: VX 8617210

Voor een variabele en individuele interieuropbouw van het kastframe op het binnenste montageniveau en voor inbouw in wand-/vloerkasten.

Bestelnr.:
VX 8617210
Product omschrijving
Voor een variabele en individuele interieuropbouw van het kastframe op het binnenste montageniveau en voor inbouw in wand-/vloerkasten.
Voordelen
Eenvoudig in de systeemboring inhangen en vastzetten
Systeemboring aan alle vier de zijden
Aan de boven- en onderzijde met boring voor kooimoer, voor de bevestiging van eigen componenten met metrische schroeven
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Inbouwmogelijkheden VX
In kasten met een hoogte van 2200 mm, op het binnenste montageniveau
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
VX IT
Suitable for width or height or depth: 2.200 mm
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
8,824 kg
Brutogewicht
9,56 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
49,46
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177829213
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
VX-systeemchassis 23 x 64 mm, voor intern montageniveau, voor B/H/D: 2200 mm
Toelichtingen
PCF-declaration
Documentatie
Handleiding
Load brochure