Voor het afdekken van niet-gebruikte inbouwvelden, afdekkap verzegelbaar.
- Bestelnr.:
- SV 9666070
- Product omschrijving
- Voor het afdekken van niet-gebruikte inbouwvelden. Afdekkap verzegelbaar.
- Materiaal
- Afdekkap: polystyreen
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Afmetingen
- Breedte: 500 mm
Hoogte: 600 mm - Grootte
- Breedte-eenheden (BE) à 250 mm: 2
Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 4 - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,93 kg
- Brutogewicht
- 1,94 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177676008
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Product omschrijving
- ISV Aanrakingsbeveiligngsmodule, lege moduul, 500x600 mm BxH, polystyrol, RAL 7035
- Documentatie
- Handleiding