Montageplaatmoduul

Bestelnr.: SV 9666133

Met montageplaat, afdekkap verzegelbaar.

Bestelnr.:
SV 9666133
Product omschrijving
Mogelijke inbouwdiepte 105 - 140 mm. Afdekkap verzegelbaar.
Materiaal
Afdekkap: polystyreen
Montageplaat: plaatstaal, verzinkt
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen
Breedte: 750 mm
Hoogte: 300 mm
Grootte
Breedte-eenheden (BE) à 250 mm: 3
Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 2
Afmetingen montageplaat (B x H)
688 mm x 266 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
4,8 kg
Brutogewicht
4,9 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177676084
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Product omschrijving
ISV Montageplaatmodule, 750x300 mm BxH, polystyrol, RAL 7035
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Databladen
Algemene technische informatie