Montagerailmoduul

Bestelnr.: SV 9666200

Voor de inbouw van aansluitklemmen, schakelapparatuur etc. Met montagerails 35/15 mm. Afdekkap verzegelbaar.

Bestelnr.:
SV 9666200
Product omschrijving
Voor de inbouw van aansluitklemmen, schakelapparatuur etc. Met montagerails 35 x 15 mm. Verschuifbaar in het 25 mm-raster. Afdekkap verzegelbaar.
Materiaal
Afdekkap: polystyreen
Montagerail: plaatstaal, verzinkt
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen
Breedte: 500 mm
Hoogte: 150 mm
Grootte
Breedte-eenheden (BE) à 250 mm: 2
Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 1
Aantal montagerails 35/15
1
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,13 kg
Brutogewicht
1,14 kg
Douanetariefnummer
85369001
EAN
4028177676169
ETIM 9
EC000264
ECLASS 8.0
27142411
Product omschrijving
ISV Montagerailmodule, 500x150 mm BxH, polystyrol, RAL 7035
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding