Montagerailmoduul

Artikelnummer: SV 9666.223

Voor de inbouw van aansluitklemmen, schakelapparatuur etc. Met montagerails 35/15 mm. Afdekkap verzegelbaar.

Artikelnummer:
SV 9666.223
Product omschrijving
Voor de inbouw van aansluitklemmen, schakelapparatuur etc. Met montagerails 35 x 15 mm. Verschuifbaar in het 25 mm-raster. Afdekkap verzegelbaar.
Materiaal
Afdekkap: polystyreen
Montagerail: plaatstaal, verzinkt
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen
Breedte: 750 mm
Hoogte: 450 mm
Grootte
Breedte-eenheden (BE) à 250 mm: 3
Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 3
Aantal montagerails 35/15
3
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
3,9 kg
Brutogewicht
4 kg
Douanetariefnummer
85369001
EAN
4028177676206
ETIM 9
EC000264
ECLASS 8.0
27142411
Product omschrijving
ISV Montagerailmodule, 750x450 mm BxH, polystyrol, RAL 7035
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Databladen
Algemene technische informatie