Voor de inbouw van aansluitklemmen, schakelapparatuur etc. Met montagerails 35/15 mm. Afdekkap verzegelbaar.
- Bestelnr.:
- SV 9666230
- Product omschrijving
- Voor de inbouw van aansluitklemmen, schakelapparatuur etc. Met montagerails 35 x 15 mm. Verschuifbaar in het 25 mm-raster. Afdekkap verzegelbaar.
- Materiaal
- Afdekkap: polystyreen
Montagerail: plaatstaal, verzinkt - Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Afmetingen
- Breedte: 500 mm
Hoogte: 600 mm - Grootte
- Breedte-eenheden (BE) à 250 mm: 2
Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 4 - Aantal montagerails 35/15
- 4
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 3,81 kg
- Brutogewicht
- 3,82 kg
- Douanetariefnummer
- 85369001
- EAN
- 4028177676213
- ETIM 9
- EC000264
- ECLASS 8.0
- 27142411
- Product omschrijving
- ISV Montagerailmodule, 500x600 mm BxH, polystyrol, RAL 7035
- Documentatie
- Handleiding