Blindafdekking voor railkopermoduul

Bestelnr.: SV 9666660

Voor het afdekken van niet-gebruikte uitsparingen.

Bestelnr.:
SV 9666660
Product omschrijving
Voor het afdekken van niet-gebruikte uitsparingen. Breedte: 16 - 34 mm variabel.
Materiaal
Polypropyleen
Kleur
RAL 7035
Afmetingen
Breedte: 34 mm
Geschikt voor bestelnr.
9666.520
9666.530
9666.533
Leveringseenheid
10 st.
Nettogewicht
0,29 kg
Brutogewicht
0,304 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177676541
ETIM 9
EC001892
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
ISV Blindafdekking voor zekeringcomponenten, tbv niet gebruikte uitsparingen, B=16-34 mm variabel, polypropyleen, RAL 7035
Documentatie
Handleiding