Zijwandmoduul voor functieruimte voor interieurindeling

Bestelnr.: SV 9673045

Zijdelingse scheidingswand voor functieruimten, om in het TS raster te hangen.

Bestelnr.:
SV 9673045
Product omschrijving
Zijdelingse scheidingswand voor functieruimten, om in het TS raster te hangen. Voorbereid voor het inhangen van montagebeugels voor horizontale functieruimteverdelers of montageplaten. Twee TS systeemboringen maken de toepassing van andere TS toebehoren mogelijk. Met de zijwandmodulen voor een gereduceerde diepte van de functieruimte en een hulpconstructie van TS montagerails 17 x 17 mm kan een behuizingsoverkoepelende vrije ruimte langs de zijwanden worden gerealiseerd, bijv. voor de doorvoer van een railsysteem.
Materiaal
Plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
For compartment depth
400 mm
Afmetingen
Hoogte: 150 mm
Leveringseenheid
6 st.
Nettogewicht
3,42 kg
Brutogewicht
3,476 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177704794
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Zijwandmoduul voor functieruimte voor interieurindeling, H=150 mm, voor funtieruimtediepte 400 mm, plaatstaal, verzinkt
Databladen
Algemene technische informatie