Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jan 2021
- Bestelnr.:
- SV 9673051
- Product omschrijving
- Zijdelingse scheidingswand voor functieruimten, om in het TS raster te hangen. Voorbereid voor het inhangen van montagebeugels voor horizontale functieruimteverdelers of montageplaten. Twee TS systeemboringen maken de toepassing van andere TS toebehoren mogelijk. Met de zijwandmodulen voor een gereduceerde diepte van de functieruimte en een hulpconstructie van TS montagerails 17 x 17 mm kan een behuizingsoverkoepelende vrije ruimte langs de zijwanden worden gerealiseerd, bijv. voor de doorvoer van een railsysteem.
- Materiaal
- Plaatstaal, 1,5 mm
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- For compartment depth
- 425 mm
- Afmetingen
- Hoogte: 100 mm
- Leveringseenheid
- 6 st.
- Nettogewicht
- 2,7 kg
- Brutogewicht
- 2,79 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177543508
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- SV Zijwandmodulen voor functieruimte, H=100, voor funtieruimtediepte 500 mm