Montagebeugel voor functieruimteverdeler

Bestelnr.: SV 9673404

Kan aan het TS-frame, de zijwandmodule of tussen een frameprofiel en een hulpconstructie worden bevestigd, maakt het inschuiven van functieruimteverdelers mogelijk.

Bestelnr.:
SV 9673404
Product omschrijving
De bevestiging van de montagebeugel vindt plaats aan het TS-frame, aan het zijwandmoduul of tussen een profielframe en een hulpconstructie. De functieruimteverdelers kunnen in de voorgeconfectioneerde montageopeningen worden geschoven.
Materiaal
Plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
For compartment depth
400 mm
Lengte
352 mm
Afmetingen
Lengte: 352 mm
Leveringseenheid
8 st.
Nettogewicht
2,24 kg
Brutogewicht
2,34 kg
Douanetariefnummer
73182900
EAN
4028177707412
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Montagebeugel voor functieruimteverdeler, voor functieruimtediepte 400 mm, L=352 mm, plaatstaal, verzinkt
Databladen
Algemene technische informatie