Montagebeugel voor functieruimteverdeler

Bestelnr.: SV 9673405

Kan aan het TS-frame, de zijwandmodule of tussen een frameprofiel en een hulpconstructie worden bevestigd, maakt het inschuiven van functieruimteverdelers mogelijk.

Bestelnr.:
SV 9673405
Product omschrijving
De bevestiging van de montagebeugel vindt plaats aan het TS-frame, aan het zijwandmoduul of tussen een profielframe en een hulpconstructie. De functieruimteverdelers kunnen in de voorgeconfectioneerde montageopeningen worden geschoven.
Materiaal
Plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
For compartment depth
425 mm
Lengte
427 mm
Afmetingen
Lengte: 427 mm
Leveringseenheid
8 st.
Nettogewicht
2,512 kg
Brutogewicht
2,71 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177543607
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Montagebeugel voor functieruimteverdeler, voor functieruimtediepte 425 mm, L=427 mm, plaatstaal, verzinkt
Databladen
Algemene technische informatie