Vermogensschakelaar-montagerail

Bestelnr.: SV 9673004

Voor de opbouw van open vermogensschakelaars (ACB) in functieruimten.

Bestelnr.:
SV 9673004
Product omschrijving
Voor de opbouw van open vermogensschakelaars (ACB) in functieruimten.
Materiaal
Plaatstaal, 2,5 mm
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Lengte
351 mm
Montage-instructie
Voor de inbouw zijn steeds 2 montagebeugels voor functieverdelers en vermogensschakelaar-montagerails noodzakelijk.
Afmetingen
Lengte: 351 mm
Geschikt voor
Breedte: = 400 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
2 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177578319
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Vermogensschakelaar-montagerails, voor kastbreedte 400 mm, L=351 mm, plaatstaal, verzinkt
Documentatie
Handleiding
Databladen
Algemene technische informatie