Functieruimteverdeler met doorvoer voor verticale railsystemen

Bestelnr.: SV 9673436

Voor horizontale afscheiding van functieruimten met verticaal railkoper.

Bestelnr.:
SV 9673436
Uitvoering
Met ventilatieopening
Product omschrijving
Voor horizontale afscheiding van functieruimten met verticaal railkoper. Vormt in combinatie met de zijwandmodulen een indeling volgens Form 3 of 4.
Materiaal
Plaatstaal, 1,25 mm
Oppervlak
Verzinkt
Montage-uitsparing
Breedte:212 mm
Diepte:201 mm
For compartment depth
600 mm
Montage-instructie
Voor de inbouw van functieverdelers zijn steeds 2 montagebeugels noodzakelijk.
Afmetingen
Breedte: 306 mm
Diepte: 588 mm
Geschikt voor
Breedte: = 400 mm
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
5,2 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177570887
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV FRverd vert rail mVent 400x600
Databladen
Technische gegevens