Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jan. 2021
- Artikelnummer:
- SV 9673.458
- Uitvoering
- Met ventilatieopening
- Product omschrijving
- Voor horizontale afscheiding van functieruimten met verticaal railkoper. Vormt in combinatie met de zijwandmodulen een indeling volgens Form 3 of 4.
- Materiaal
- Plaatstaal, 1,25 mm
- Oppervlak
- Verzinkt
- Montage-uitsparing
- Breedte:412 mm
Diepte:201 mm - For compartment depth
- 800 mm
- Montage-instructie
- Voor de inbouw van functieverdelers zijn steeds 2 montagebeugels noodzakelijk.
- Afmetingen
- Breedte: 506 mm
Diepte: 788 mm - Geschikt voor
- Breedte: = 600 mm
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 12 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177571051
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- SV Functieruimteverdeler met ventilatieopeningen, voor kastbreedte 600 mm en functieruimtediepte 800 mm, plaatstaal, verzinkt