Wartelplaat voor zijwandmodulen voor functieruimte (interieurindeling)

Bestelnr.: SV 9673195

Voor het afdekken van kabelinvoeren.

Bestelnr.:
SV 9673195
Product omschrijving
Voor het afdekken van kabelinvoeren.
Materiaal
PVC, 3 mm
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7004
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
For side panel module height
150 mm
Leveringseenheid
10 st.
Nettogewicht
0,6 kg
Brutogewicht
0,619 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177578418
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Wartelplaten, voor zijwandmodulen hoogte 150 mm, PVC 3 mm, vlamdovend volgens UL 94-V0, RAL 7004