Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jan 2021
- Bestelnr.:
- SV 9673642
- Uitvoering
- zonder doorvoer
- Product omschrijving
- Voor directe bevestiging aan de zijwandmodulen van functieruimten voor interieurindeling. Universele interieuropbouw met schakelapparatuur en regeleenheden. Realiseren van extra montageniveaus. In combinatie met functieruimteverdelers en zijwandmodulen is een interieurindeling volgens Form 2, 3 of 4 mogelijk.
- Materiaal
- Plaatstaal, 2 mm
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsbeugels en bevestigingsmateriaal
- Voor functieruimtehoogte
- 200 mm
- Afmetingen
- Breedte: 302 mm
Hoogte: 193 mm - Geschikt voor
- Breedte: = 400 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,715 kg
- Brutogewicht
- 1,915 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177562714
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- SV Deelmontageplaat, zonder doorvoer, voor kastbreedte 400 mm en functieruimtehoogte 200 mm, 302x193 mm BxH, plaatstaal verzinkt