Deelmontageplaten voor zijwandmodulen voor functieruimte (interieurindeling)

Bestelnr.: SV 9673661

Met en zonder doorvoer, voor directe bevestiging aan de zijwandmodulen voor functieruimtes.

Bestelnr.:
SV 9673661
Uitvoering
zonder doorvoer
Product omschrijving
Voor directe bevestiging aan de zijwandmodulen van functieruimten voor interieurindeling. Universele interieuropbouw met schakelapparatuur en regeleenheden. Realiseren van extra montageniveaus. In combinatie met functieruimteverdelers en zijwandmodulen is een interieurindeling volgens Form 2, 3 of 4 mogelijk.
Materiaal
Plaatstaal, 2 mm
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsbeugels en bevestigingsmateriaal
Voor functieruimtehoogte
150 mm
Afmetingen
Breedte: 502 mm
Hoogte: 143 mm
Geschikt voor
Breedte: = 600 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,86 kg
Brutogewicht
2,06 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177544116
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Deelmontageplaat, zonder doorvoer, voor kastbreedte 600 mm en functieruimtehoogte 150 mm, 502x143 mm BxH, plaatstaal verzinkt