Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jan 2021
- Bestelnr.:
- SV 9673662
- Uitvoering
- zonder doorvoer
- Product omschrijving
- Voor directe bevestiging aan de zijwandmodulen van functieruimten voor interieurindeling. Universele interieuropbouw met schakelapparatuur en regeleenheden. Realiseren van extra montageniveaus. In combinatie met functieruimteverdelers en zijwandmodulen is een interieurindeling volgens Form 2, 3 of 4 mogelijk.
- Materiaal
- Plaatstaal, 2 mm
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsbeugels en bevestigingsmateriaal
- Voor functieruimtehoogte
- 200 mm
- Afmetingen
- Breedte: 502 mm
Hoogte: 193 mm - Geschikt voor
- Breedte: = 600 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 2,482 kg
- Brutogewicht
- 2,62 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177544109
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- SV Deelmontageplaat, zonder doorvoer, voor kastbreedte 600 mm en functieruimtehoogte 200 mm, 502x193 mm BxH, plaatstaal verzinkt