Met en zonder doorvoer, voor directe bevestiging aan de zijwandmodulen voor functieruimtes.
- Bestelnr.:
- SV 9673683
- Uitvoering
- zonder doorvoer
- Product omschrijving
- Voor directe bevestiging aan de zijwandmodulen van functieruimten voor interieurindeling. Universele interieuropbouw met schakelapparatuur en regeleenheden. Realiseren van extra montageniveaus. In combinatie met functieruimteverdelers en zijwandmodulen is een interieurindeling volgens Form 2, 3 of 4 mogelijk.
- Materiaal
- Plaatstaal, 2 mm
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsbeugels en bevestigingsmateriaal
- Voor functieruimtehoogte
- 300 mm
- Afmetingen
- Breedte: 702 mm
Hoogte: 293 mm - Geschikt voor
- Breedte: = 800 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 4,731 kg
- Brutogewicht
- 4,931 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177544024
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- SV Deelmontageplaat, zonder doorvoer, voor kastbreedte 800 mm en functieruimtehoogte 300 mm, 702x293 mm BxH, plaatstaal verzinkt