- Bestelnr.:
- SV 9683200
- Product omschrijving
- Voor de montage van Maxi-PLS-railkoper incl. eindsteun in het kabelaansluitbereik.
- Materiaal
- Plaatstaal, 1,5 mm
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Afmetingen
- Hoogte: 375 mm
Diepte: 543 mm - Geschikt voor
- Diepte: = 600 mm
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 5,36 kg
- Brutogewicht
- 5,883 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177936249
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- SV Plaat vr MaxiPLS - VX D=600mm
- Documentatie
- Handleiding