Met en zonder doorvoer, voor directe bevestiging aan de functieruimte-zijwand.
- Bestelnr.:
- SV 9683668
- Uitvoering
- gesloten
- Product omschrijving
- Voor een directe bevestiging aan de functieruimte-zijwand voor interieurindeling. Universele interieuropbouw met schakelapparatuur en regeleenheden. Realisatie van extra montageniveaus. In combinatie met functieruimteverdelers en zijwand is een interieurindeling volgens Form 1 t/m 4 mogelijk.
- Materiaal
- Plaatstaal, 2 mm
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsbeugels en bevestigingsmateriaal
- Voor functieruimtehoogte
- 800 mm
- Afmetingen
- Breedte: 502 mm
Hoogte: 793 mm - Geschikt voor
- Breedte: = 600 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 9,5 kg
- Brutogewicht
- 10 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 38,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177935273
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- SV VX Deelmontageplaat 600/800mm
- Toelichtingen
- Verklaring van conformiteit UK
- Documentatie
- Handleiding