Zijdelingse scheidingswand voor bevestiging van de deelmontageplaten en functieruimteverdelers.
- Bestelnr.:
- SV 9683006
- Uitvoering
- Voor railkoperdoorvoer in het achterste bereik
- Product omschrijving
- Zijdelingse scheidingswand voor bevestiging van de deelmontageplaten en functieruimteverdelers.
- Materiaal
- Plaatstaal, 1,5 mm
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Afmetingen
- Hoogte: 1.881 mm
Diepte: 538 mm - Geschikt voor
- Hoogte: = 2.000 mm
Diepte: = 600 mm - Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 23 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177936522
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- SV VX Zijwand functieruimte vr H2000 D600
- Toelichtingen
- Verklaring van conformiteit UK
- Documentatie
- Handleiding