Zijwand functieruimte voor VX

Bestelnr.: SV 9683016

Zijdelingse scheidingswand voor bevestiging van de deelmontageplaten en functieruimteverdelers.

Bestelnr.:
SV 9683016
Uitvoering
Voor railsysteemopbouw in het dak- en bodembereik
Product omschrijving
Zijdelingse scheidingswand voor bevestiging van de deelmontageplaten en functieruimteverdelers.
Materiaal
Plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen
Hoogte: 1.731 mm
Diepte: 538 mm
Geschikt voor
Hoogte: = 2.000 mm
Diepte: = 600 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
23 kg
Brutogewicht
24 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177936508
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV VX Zijwand functieruimte vr H2000 D600
Toelatingen
Lloyds Register
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding