Voor bevestiging van de vermogensschakelaar-montagerail.
- Bestelnr.:
- SV 9683326
- Product omschrijving
- Voor de bevestiging van de vermogensschakelaar-montagerail aan het kastprofiel of aan de functieruimte-zijwand.
- Materiaal
- Plaatstaal, 2,5 mm
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor
- Diepte: = 600 mm
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 3,4 kg
- Brutogewicht
- 3,646 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 14 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177937512
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- SV VX Montagebeugel tbv ACB, VX D=600
- Toelichtingen
- Verklaring van conformiteit UK
- Documentatie
- Handleiding