Scheidingsplaat voor lastscheiderstrokenveld

Bestelnr.: SV 9674348

Voor onderverdeling van de railkoperruimte en NH-schakelstrokenruimte (functieruimte).

Bestelnr.:
SV 9674348
Product omschrijving
Scheidingsplaat voor onderverdeling van de railkoperruimte en NH-schakelstrokenruimte (functieruimte).
Materiaal
Plaatstaal, 1,5 mm, verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Inbouwpositie
boven
onder
Geschikt voor fabrikanten (type)
ABB
SlimLine
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,899 kg
Brutogewicht
1,9 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177617728
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Scheidingsplaten voor lastscheiderstrokenveld, voor NH-lastscheiderstrook merk ABB SlimLine, plaatstaal, verzinkt