- Artikelnummer:
- SV 9674.415
- Product omschrijving
- Railsteun voor het verdelerrailsysteem van het lastscheiderstrokenveld.
- Materiaal
- Duroplastisch polyester
- Levering
- Incl. bevestigingsbeugels en schroeven
- Geschikt voor railkoper
- Vlak railkoper
- Geschikt voor railkoper
- Breedte: 50
Hoogte: 10 mm - Aantal polen
- 3-polig
- 4-polig
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,1 kg
- Brutogewicht
- 1,124 kg
- Douanetariefnummer
- 85469010
- EAN
- 4028177613447
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- SV Railsteunen voor lastscheiderstrokenveld, voor railkoper 50x10 mm, 3-/4-polig, duroplastisch polyester
- Documentatie
- Handleiding
- Safety instructions