Verdelerrail voor lastscheiderstrokenveld

Bestelnr.: SV 9674400

Voor inbouw in het lastscheiderstrokenveld, passend op de hoofdrailsystemen Maxi-PLS en Flat-PLS.

Bestelnr.:
SV 9674400
Product omschrijving
Verdelerrail geschikt voor de hoofdrailsystemen Maxi-PLS en Flat-PLS voor inbouw in de lastscheiderstrokenvelden.
Materiaal
E-Cu
Lengte
1.632,5 mm
Geschikt voor
Hoogte: = 2.000 mm
Doorsnede
100 mm x 10 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
14,53 kg
Brutogewicht
14,53 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
14,53
Douanetariefnummer
74071000
EAN
4028177613744
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Verdelerrails voor lastscheiderstrokenveld, 100x10 mm, L=1632,5 mm, voor kasthoogte 2000 mm, E-Cu
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Databladen
Algemene technische informatie