Voor inbouw in het lastscheiderstrokenveld, passend op de hoofdrailsystemen Maxi-PLS en Flat-PLS.
- Bestelnr.:
- SV 9674405
- Product omschrijving
- Verdelerrail geschikt voor de hoofdrailsystemen Maxi-PLS en Flat-PLS voor inbouw in de lastscheiderstrokenvelden.
- Materiaal
- E-Cu
- Lengte
- 1.632,5 mm
- Geschikt voor
- Hoogte: = 2.000 mm
- Doorsnede
- 50 mm x 10 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 7,26 kg
- Brutogewicht
- 7,26 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 7,26
- Douanetariefnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177613751
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- SV Verdelerrails voor lastscheiderstrokenveld, 50x10 mm, L=1632,5 mm, voor kasthoogte 2000 mm, E-Cu