- Artikelnummer:
- SV 9674.406
- Product omschrijving
- Verdelerrail geschikt voor de hoofdrailsystemen Maxi-PLS en Flat-PLS voor inbouw in de lastscheiderstrokenvelden.
- Materiaal
- E-Cu
- Lengte
- 1.632,5 mm
- Geschikt voor
- Hoogte: = 2.000 mm
- Doorsnede
- 60 mm x 10 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 8,72 kg
- Brutogewicht
- 8,8 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 8,72
- Douanetariefnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177613768
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- SV Verdelerrails voor lastscheiderstrokenveld, 60x10 mm, L=1632,5 mm, voor kasthoogte 2000 mm, E-Cu