- Bestelnr.:
- SV 9674488
- Product omschrijving
- Voor het zonder boren aansluiten van de aansluitrail op het verdelerrailsysteem van het lastscheiderstrokenveld.
- Materiaal
- E-Cu
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor railkoper
- Breedte: 80, 100 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,8 kg
- Brutogewicht
- 1,831 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 1,52
- Douanetariefnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177613560
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
-
SV Klemmenblok voor verdelerrail, lastscheiderstrokenveld, voor railkoperbreedte 80/100 mm, E-Cu